Hřídel


Vybraná varianta
Pojezdová kulatina D14 K (0.0.294.55)
Pojezdová kulatina D14 K
0.0.294.55
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Technická poznámka

tvrdost HRc 60 ± 2
drsnost Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
hloubka kalení min. 0,6 mm
kruhovitost 5 μm, rovnoběžnost 8 μm/1 000 mm
dodatečná ochrana proti korozi

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.294.55
Průměrd = 14 mm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,21 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
Materiálocel, Cf53, kalená, broušená

Popis

Varianty

Řadit podle

Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
84831095