Řídicí jednotka vícesegmentového RGB LED pásku
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 ovladač vícesegmentových RGB LED pásků DIN/AIN 24 VDC
2 matice s T-drážkou V 8 ocel M4, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M4x20, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.14 |
|---|---|
| Výstupní napětí | 12 V DC |
| Line | Line 8 |
| Provozní napětí | 24 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 147 g |
| Okolní teplota (během provozu) | -25 °C … +55 °C |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozhraní | 5 digitálních vstupu 24VDC, 1 analogový vstup 0-10V |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Spotřeba proudu | max. 2,8 |
Popis
K dispozici je celkem pět digitálních vstupů a jeden analogový vstup. Ovladač je vybaven třemi konektory M12 pro připojení tlačítek, spínačů a snímačů, vícesegmentovým RGB LED páskem a napájecí jednotkou, například zásuvným zdrojem 24V 1A M12 (0.0.720.39).
Celková délka všech LED pásku nesmí presáhnout 6 metru.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Input: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Input: Digital and analog | IO-Link: X |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395100