Základní deska 8


Vybraná varianta
Kotevní deska 8 160 Al (0.0.026.17)
Kotevní deska 8 160 Al
0.0.026.17
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

základní deska, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 krytky 8 160x28, PA, černý odstín
3 závitové kolíky DIN 915-M10x30, ocel, PÚ: pozinkování
3 kotevní šrouby 10x135

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.17
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,6 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Kotevní desky slouží k nivelaci a upevnění sloupků z profilů k podlaze.
Obrácením základní desky (odsazená poloha drážky) je možné připojit různé velikosti profilů pro rozvody v různých polohách.
Obrácením základní desky (odsazená poloha drážky) je možné připojit různé velikosti profilů pro rozvody v různých polohách.

Varianty

Řadit podle

Length:  160
Length:  280

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73259990