Kryt Bowdenova lanka
Vybraná varianta

Opláštění bovdenu D5/D1,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.694.45
0.0.694.45
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.45 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 64 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | Plast/ocel |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Pro přenos pohybu je k dispozici příslušenství jako lanová svorka D7/D2–7 M4 a lanová očnice D7/D2. Konec smyčky je k bovdenu upevněn pomocí objímky D2–7. Krimpovací kleště na objímky D2 slouží k bezpečnému slisování všech součástek.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 20000 | |
| Unidad de suministro: Rueda | Largo: 20000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Číslo celního tarifu
73262000
Kryt Bowdenova lanka
Vybraná varianta

Opláštění bovdenu D5/D1,5, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.694.45
0.0.694.45