Otočné rameno 8


Vybraná varianta
Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové (0.0.631.20)
Dvojité otočné rameno 8, 695, zátěžové
0.0.631.20
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 profily 8 40x40 3N lehké
1 koncový kloub
2 standardní klouby
1 dvojitý kloub 40
1 krytka přípojky, PA, šedý odstín
3 příruby Al, přírodní odstín
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x22, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.631.20
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 3,7 kg
Max. sílaFmax. = 140 N
Dodací jednotka1 sada
MateriálAl, eloxování

Popis

Dvojité otočné rameno 8 695, zátěžové – bezpečný přesun i těžkých břemen!
Zátěžové dvojité otočné rameno je spojeno s jedním otočným ramenem prostřednictvím dvojitého otočného kloubu uprostřed. Dva standardní otočné klouby lze připojit k libovolným profilům 8. Zátěžové dvojité otočné rameno by se mělo montovat pouze do vertikálních profilových drážek.
Otočné rameno má dosah přibližně 695 mm. Unese maximální (vertikální) zatížení 140 N.
Koncový otočný kloub lze otáčet o 360° pro maximální všestrannost.
Připojit lze pomocí vodorovné nebo svislé profilové drážky. Upevnit se dá také k čelní straně profilu.
Všechny klouby se otáčí o 360° a umožňují nastavení třecího momentu.

Varianty

Řadit podle

Number of joints:  2Design:  Light
Number of joints:  3Design:  Standard
Number of joints:  3Design:  Heavy duty

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090