Otočné rameno 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profily 8 40x40 3N lehké
1 koncový kloub
1 standardní kloub
1 dvojitý kloub 40
1 krytka přípojky, PA, šedý odstín
3 příruby Al, přírodní odstín
1 šroub s půlkulatou hlavou M8x22, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.19 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 2,7 kg |
| Max. síla | Fmax. = 80 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Al, eloxování |
Popis
Two arms are connected via a Standard Swivel Joint so that users can move the arm closer to them or further away. The stable End Swivel Joint is designed for connection to Line 8 profiles. The Double Pivot Arm can reach approximately 695 mm and carry a maximum vertical load of 80 N.
Double Pivot Arm 8 695 should only be fitted to vertical profile grooves.
Všechny klouby se otáčí o 360° a umožňují nastavení třecího momentu.
Varianty
Řadit podle
| Number of joints: 2 | Design: Light | |
| Number of joints: 3 | Design: Standard | |
| Number of joints: 3 | Design: Heavy duty |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090