Krytka pro vyvrtané otvory
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.492.43 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Krytka lícuje s povrchem profilu.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Hole diameter: ø 4,3 mm | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: Black | |
| Line: 5 | Hole diameter: ø 4,3 mm | Diameter: ø 8 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: Black | |
| Line: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diameter: ø 10 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: Black | |
| Line: 6 | Hole diameter: ø 5,5 mm | Diameter: ø 10 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 6 | Hole diameter: ø 11 mm | Diameter: ø 15 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: Black | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diameter: ø 13 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: Black | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diameter: ø 13 mm | Design: Angled | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 7 mm | Diameter: ø 13 mm | Design: Rounded | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 15 mm | Diameter: ø 20 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Line: 8 | Hole diameter: ø 20 mm | Diameter: ø 20 mm | Design: Flat | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39174000


Black
RAL 7042 (Traffic grey)