Rozdělovač zásobníků


Vybraná varianta
Přepážka 600 2 x 180° (0.0.676.35)
Přepážka 600 2 x 180°
0.0.676.35
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Přepážka a vodicí profil 32 x 12, hliník
Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada 2 x 180°

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.35
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 268 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ideální doplněk k zásobníkům 8 ESD A v plné šíři! Úzká a stabilní žebra zajišťují správné uspořádání a vyrovnání polootevřených krabic atd. do správných vychystávacích pozic. Při změně konfigurace pracovního stolu lze upravit systém vychystávání materiálu v několika jednoduchých krocích.
Přepážka, vodicí profil 32 x 12 a příslušná spojovací sada slouží k sestavení dělicích žeber ve vlastních délkách. Upozorňujeme, že spojovací sady jsou určeny pro použití s různými typy okrajů zásobníků (celoplošný zvýšený okraj, jeden nebo dva snížené okraje).
Přepážka 600 je k dispozici ve formě kompletních sad pro standardní hloubku zásobníku 8 ESD A 600 mm. Přepážky navržené pro použití se třemi různými variantami zásobníků dostupnými v systému item ergologistika® ideálně doplňují ergonomické spojení procesů intralogistiky a ruční montáže.

Montážní pokyny

LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil

Varianty

Řadit podle

Tray model:  All-round frameUsable length variable:  578
Tray model:  Open at rearUsable length variable:  594
Tray model:  Open at front and rearUsable length variable:  610

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900