Táhlo D25


Vybraná varianta
Táhlo D25–686 se samočinným zvedáním (0.0.664.12)
Táhlo D25–686 se samočinným zvedáním
0.0.664.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Táhlo D25–650, ocel, pozinkování
1 Nárazník M8 D30x30, NBR
1 Sada pružinových klipů D30, ocel, nerez
1 Zkrutná pružina 6,5x52, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 8,9 kg
Trv. sílaFper. = 6 000 N
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená
Materiálocel, pozinkovaná
Max. nosnostM = 6000 kg

Popis

Od vozíku po vlak! Táhlo D25-686 spojuje přepravní vozíky a může tvořit spojení s tažným vozíkem, takže lze přepravovat více produktů než kdykoli předtím.
Táhlo je k dispozici ve dvou provedeních s bezpečnostními funkcemi a užitečným příslušenstvím. Táhlo D25-686 se samočinným zvedáním je obzvláště ergonomické a snižuje namáhání zad. Stabilní pružina neustále tlačí táhlo nahoru, což má dvě výhody: Zajišťuje snadné připojení a odpojení táhla nohou. Není třeba se nepohodlně ohýbat ani provádět složité upevňovací úkony. Po odpojení se táhlo automaticky sklopí a uvolní pracovní prostor.
Pro zajištění bezpečného provozu zabraňuje nárazník u obou modelů nárazu táhla do vozíku při sklápění. Dva pružinové klipy drží táhlo ve zvednuté poloze.
Při použití blokovací páky 38 se táhlo zablokuje na místě proti neúmyslnému uvolnění. Volitelný doraz táhla 32 zajišťuje, že táhlo při spouštění nespadne na zem, a zabraňuje uživatelům v tom, aby ho nohou zatlačili příliš nízko. Pružný nárazník zastaví táhlo v dostatečném čase.
Při použití verze táhla D25-686 bez samočinného zvedání by měl čep spojky směřovat nahoru. Vlastní hmotnost ocelového táhla zajišťuje, že spoj drží. Protože není k dispozici pružinový zvedací mechanismus, musí se táhlo do parkovací polohy přestavit ručně.
Vzhledem k vysokému zatížení v tahu, které vzniká při přepravě, je pro stavbu rámu vozíku nejvhodnější profil 8 80x40.
Pružina táhla zařízení D25–686 se samočinným zvedáním tlačí táhlo do svislé polohy. Po odpojení se táhlo opírá o rám a šetří místo.
Zajišťovací páka táhla 38 udržuje spojovací prvky v pořádku a chrání je. Drží táhlo bezpečně ve svislé poloze, což se doporučuje zejména při použití verze bez mechanismu pro samočinné zvedání. Páka ovládaná nohou umožňuje uvolnění zajišťovací páky, aniž byste se museli sehnout.
Pro připojení a odpojení táhla D25–686 se samočinným zvedáním obsluhující pracovník sklopí táhlo nohou, což snižuje namáhání zad. Pružina táhlo zvedá a zajišťuje jeho pevné připojení ke spojce táhla D25–74, která je vybavena čepem směřujícím směrem dolů.
 

Montážní pokyny

Při použití táhla D25–686 (0.0.664.13) by měl čep spojky táhla D25–74 (0.0.661.87) směřovat vzhůru. Naopak při použití táhla D25–686 se samočinným zvedáním (0.0.664.12) by měl čep směřovat dolů. Spojka je k 80 mm vysokému profilu řady 8 nosného rámu připevněna pomocí drážky označené výše za použití dvou upevňovacích sad 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8 (0.0.684.91).

Varianty

Řadit podle

Line:  LPSDrawbar length:  574Drawbar width:  202Thickness:  6Self-lifting: 
Line:  8Drawbar length:  650Drawbar width:  313Thickness:  8Self-lifting: 
Line:  8Drawbar length:  650Drawbar width:  313Thickness:  8Self-lifting:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
73269098