Technické údaje
Rozsah dodávky
1 ovládací jednotka s ovládacím kabelem 4G 0,5 mm², 5 m a svorkovým adaptérem RJ45
1 připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka se zemnicím vodičem, 5 m
(dodává se německý standardní konektor)
2 drážkové matice V 8, ocel, M4, leskle pozinkované
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M4x16
2 podložky ISO 7092 – 4 – 200 HV, ocel, leskle pozinkované
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
|---|---|
| Hmotnost | m = 1,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
UNSPSC 26.0
26111603
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Číslo celního tarifu
85369095