Předřadný filtr FFU M5 – 500x500

0.0.708.99


Technické údaje

Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 320 g
Dodací jednotka1 kus
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

As explained in the user guide, the class M5 Pre-Filter is fitted to the top of the Filter Fan Unit. It is advisable to change the filter every 12 months.
FFU Pre-Filter M5 - 500x500 removes dust, larger particles and other foreign materials from the air, thereby extending the service life of FFU HEPA Filter H14 - 1200x600 (0.0.712.76).
The Filter Fan Unit consists of a Housing, Pre-Filter and HEPA Filter. All these components are also available separately as spare parts.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 26.0
26111603
UNSPSC 7.0
26111603
Číslo celního tarifu
84219990