Větrací mřížka 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 panel větrací mřížky 1200x320, nerez
1 panel větrací mřížky s posuvným panelem 1200x320, nerez
8 závitových pouzder M4 32mm
16 zápustných šroubů ISO 10642-M4x10, nerez
Vlastnosti
| Line | Line X |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8,96 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | not preassembled |
Popis
Větrací mřížka při instalaci do stěny hluboké 40 mm lícuje. Díky velké maximální šířce štěrbiny se snadno čistí. Větrací mřížku lze také sejmout a demontovat za účelem důkladného čištění.
Větrací mřížka byla vyvinuta v souladu s požadavky normy DIN EN ISO 14644, směrnicemi GMP a EHEDG.
Posuvný panel lze plynule nastavit pomocí šroubováku a regulovat tak průtok vzduchu. Při úplném otevření má volný větrací otvor velikost 0,1 m2 .
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dimensione X: 40 mm | |
| Dimensione X: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
UNSPSC 26.0
26111603
Číslo celního tarifu
73269098