Instalační sada FlowBox 230 V

0.0.715.84


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

1 vícezásuvková napájecí lišta, 6 zásuvek, s externím spínačem
(dodává se německý standardní konektor)
1 připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka se zemnicím vodičem, 5 m
(dodává se německý standardní konektor)
1 připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka se zemnicím vodičem
(dodává se německý standardní konektor)
1 ovládací kabel, 4G 0,5 mm², 5 m
1 tlačítko, udržované, 22 mm
1 montážní svorka pro bloky kontaktů, 22 mm
1 blok kontaktů
1 NO, 22 mm, 1,5 A
1 potenciometr 22 mm, 10 kOhm
1 svorkový adaptér RJ45
1 potisk na ovládací prvky, 2x22 mm
2 drážkové matice V 8, ocel, M6
2 šrouby s půlkulatou přírubovou hlavou
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,02 kg
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

FlowBox InstallationKit 230V contains a switchable multi-socket power strip, operating elements and all the cables needed to get a laminar flow box or cabinet with Filter Fan Unit 1200x600 (0.0.716.42) and other electronic components up and running. The Multi-Socket Power Strip with six outlets can be used to switch FFUs, lights and table columns on and off centrally.
The multi-socket power strip is switched on and off using the pushbutton on the strip. This makes it simple to control the power supply to all the 230-Volt consumers of a laminar flow box or cabinet.
The ON/OFF button and the potentiometer for regulating the air flow can easily be integrated into a panel element or profile. The decal, which is included in the scope of supply, makes the system clear and easy to use.
No detailed electrical engineering expertise is required to wire up and install the system. The process is described in the installation guide.
Jedna sada FFU StarterKit 230V může ovládat až deset filtračních ventilátorů. Jednotky FFU musí být připojeny pomocí ethernetového kabelu S/FTP (0.0.723.80).

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 26.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85369095