Příruba D30


Vybraná varianta
Připojovací deska D30–90x90 (0.0.655.54)
Připojovací deska D30–90x90
0.0.655.54
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Připojovací deska 90x90, ocel, pozinkování
2 šrouby DIN 912 M6x8, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.655.54
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 300 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Univerzální upevnění pro profily a trubky Line D30 je zde! Příruba D30 upevňuje konstrukce D30 ke stěnám, podlahám, stropům a dalším povrchům. Jednoduše je přišroubujte na místo. A drží to.
Při použití adaptéru 8 D30 nebo trubkového adaptéru 8 D30-90° lze k přírubě připevnit jednu nebo dokonce dvě (profilové) trubky D30. Dodatečné použití paralelní spojky D30 vytváří mimořádně stabilní základní konstrukce.
Protože se spojky D30 upínají na vnější povrch profilů, trubek a adaptérů, lze i stávající konstrukce připojit prakticky k jakémukoli povrchu.

Varianty

Řadit podle

Bauart:  standardMaß Z:  5
Bauart:  schwerMaß Z:  80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098