Flexibilní kanál, Economy, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.710.35


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

31 segmentů, PA
1 přípojka kabelového kanálu, PA
1 základní deska, PA/ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.710.35
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,97 kg
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Flexibilní kanál Economy vede kabely úhledně od podlahy ke kabelovému kanálu. Tento pohyblivý systém vedení kabelů vyrovnává výškové rozdíly – včetně nastavitelných stolů – a lze jej připevnit na spodní stranu jakéhokoli segmentu kabelového kanálu. Zatížená patka zajišťuje, že flexibilní kanál dosedá pevně na podlahu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
39259020