Kabelový kanál, Economy, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.677.86
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
5 segmentů, PA
2 krytky, PA
Upevňovací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.86 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,23 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Kabelový kanál Economy lze otevřít z obou stran pro praktické vkládání kabelů a komponent. Kabely lze také vyvést buď spodní stranou, nebo průběžnou mezerou mezi deskou stolu a kabelovým kanálem.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
39259020
Kabelový kanál, Economy, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.677.86
* Povinný údaj