Kluzná lišta D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.56 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 74,5 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PE-HD |
| Barva | oranžový odstín podobný RAL 2011 |
Popis
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39161000


Grey

Black

Red

Yellow

Green
Orange