Kluzná lišta D30
Vybraná varianta

Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.34
0.0.671.34
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.671.34 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 129 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PE-HD, ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
V lištovém systému item se na dopravníkových pásech používají kluzné lišty, které chrání předměty během přepravy.
Kluzné lišty s bočním vedením udržují položky během přepravy na správné dráze. Kromě toho lze k uzavření panelů použít rám z kluzných lišt.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Červená | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Červená | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Žlutá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Žlutá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Zelená | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Zelená | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Oranžová | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Oranžová | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Ne | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Strana | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Strana | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Střed | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Šedá | Materiál: HDPE | Poloha kluzného vodítka: Střed | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Strana | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Strana | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Střed | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Materiál: PE-HD-ESD | Poloha kluzného vodítka: Střed |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000
Kluzná lišta D30
Vybraná varianta

Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.34
0.0.671.34

Šedá

Černá

Červená

Žlutá

Zelená

Oranžová