Úložný profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.05 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,97 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Hliník, pasivovaný titan |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Vroubkovaná struktura a ergonomicky optimalizovaný odběrový okraj urychlují vychystávání. K rozdělení třídící police podle kontejnerů nad ní lze použít volně polohovatelné přepážky. Aktuální uspořádání lze měnit během několika sekund tak, aby vyhovovalo produktové přestavbě.
Úložný profil se zasune do vodorovné drážky řady 8 a automaticky vytvoří zvýšený okraj, který je pod převisem u polootevřených boxů nebo euro-beden, takže lze úložný profil přesně, snadno a rychle naložit. Integrovaný pásek pro štítek s výškou 24 mm pomáhá uživatelům udržovat přehled.
K dispozici je také bezpečnější verze s ochranou proti ESD.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.