Úložný profil


Vybraná varianta
Úložný profil 8 140 x 50 ESD, přírodní odstín (0.0.667.08)
Úložný profil 8 140 x 50 ESD, přírodní odstín
0.0.667.08
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.08
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,97 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálHliník, pasivovaný titan
Barvapřírodní odstín

Popis

Úložný profil 8 140 x 50 instalovaný jedním snadným pohybem vytváří velkou třídící polici, kterou lze rozdělit podle potřeby. To usnadňuje vychystávání různých drobných dílů z polootevřených boxů.
Vroubkovaná struktura a ergonomicky optimalizovaný odběrový okraj urychlují vychystávání. K rozdělení třídící police podle kontejnerů nad ní lze použít volně polohovatelné přepážky. Aktuální uspořádání lze měnit během několika sekund tak, aby vyhovovalo produktové přestavbě.
Úložný profil se zasune do vodorovné drážky řady 8 a automaticky vytvoří zvýšený okraj, který je pod převisem u polootevřených boxů nebo euro-beden, takže lze úložný profil přesně, snadno a rychle naložit. Integrovaný pásek pro štítek s výškou 24 mm pomáhá uživatelům udržovat přehled.
K dispozici je také bezpečnější verze s ochranou proti ESD.

Montážní pokyny

Zum sicheren Betrieb wird das Greifzungenprofil 8 140x50 mit Gewindestiften fixiert.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, anodizedESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, anodizedESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, passivated TiESD-safe: 
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, passivated TiESD-safe: 

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.