Klika Al
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.416.83 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M8 |
| Hmotnost | m = 312 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Longitud del mango: 120 | Forma: Curvada | Rosca: M5 | distancia: 12 | Altura: 5 | |
| Longitud del mango: 120 | Forma: Recta | Rosca: M5 | distancia: 12 | Altura: 5 | |
| Longitud del mango: 200 | Forma: Curvada | Rosca: M8 | distancia: 20 | Altura: 8 | |
| Longitud del mango: 200 | Forma: Recta | Rosca: M8 | distancia: 20 | Altura: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76169990