Kolík závěsu D8


Vybraná varianta
Čep skládaného pantu D8x76 (0.0.483.61)
Čep skládaného pantu D8x76
0.0.483.61
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 čep, ocel, nerez
2 svěrné kroužky, ocel, PÚ: pozinkování
2 stavěcí šrouby DIN 916-M4x4, ocel, PÚ: pozinkování
L = 76 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.483.61
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 55 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Požadovaný pant lze snadno sestavit z následujících sad:
a = pant skládaný 8 40x40
b = čep pantu D8x51
Různé panty a čepy pantů lze kombinovat a vytvářet z nich závěsné lišty.
Například: Konstrukce závěsné lišty s panty 8 80x40.
Požadovaný pant lze snadno sestavit z následujících sad:
b = čep pantu D8x51
c = čep pantu D8x76
d = pant skládaný 8 80x40

Varianty

Řadit podle

Pin length:  51
Pin length:  76
Pin length:  116

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
73182100