Zvedací sloupek TCP/IP 24 V
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 zvedací sloupek TCP/IP 24V
1 napájecí zdroj 100-240 V pro zvedací sloupek TCP/IP 24V
1 vodicí kabel pro zvedací sloupek TCP/IP
1 montážní deska pro zvedací sloupek 8 240x200 ocel
1 adaptérová deska pro zvedací sloupek 8 200x200
1 ethernetový kabel, S/FTP, 5 m
1 uzemňovací svorka 8
6 matic s T-drážkou 8 ocel M8, lesklé pozinkování
6 šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M8x20, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby ISO 10642 M10x45, ocel, nerez
4 zápustné šrouby ISO 10642 M10x80, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.86 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 44,73 kg |
| Třída ochrany | IP44 |
| Rozhraní | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Napájecí napětí | 100-240 V AC |
| Přesnost polohování | ≥ 1,5 mm |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 100 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 900 mm |
| Max. nosnost | F = 1000 N |
| Spotřeba proudu | 2,2...5,4 A |
Popis
Zvedací sloupek má integrovaný řídicí systém a je připraven pro připojení ke kobotu. Díky rozhraní TCP/IP lze zvedací sloupek ovládat přímo jako svislou osu při programování robotu.
Sada pro rychlé připojení obsahuje všechny komponenty potřebné k použití zvedacího sloupu s kobotem. Skládá se ze zvedacího sloupku TCP/IP 24V, napájecí jednotky, montážní a adaptérové desky, kabelu Ethernet, kabelového řetězu a příslušného upevňovacího materiálu.
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: Integrator Set | |
| Ausführung: Plug and Play Set |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Číslo celního tarifu
84289090