Montážní sloupkový profil 8 160x160 K76


Vybraná varianta
Profil instalačního sloupu 8 160x160 K76, přírodní odstín (0.0.660.28)
Profil instalačního sloupu 8 160x160 K76, přírodní odstín
0.0.660.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.660.28
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,64 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1 392,7 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 849,3 cm4
Hmotnostm = 9,82 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 174,1 cm3
Moment odporu, osa yWy = 106,16 cm3

Popis

Napájení, stlačený vzduch, přístup k datové síti – to vše z jednoho centrálního bodu. Instalační profilový sloupek od item je robustní a všestranné řešení pro přívod napájecích vedení až k pracovním stanicím.
Robustní instalační profilový sloupek obsahuje dva velké kabelové kanály, z nichž každý lze rozdělit na dvě části pomocí dělicích profilů K76 K pro oddělené vedení vysokého a nízkého napětí v souladu s normou EN 50174.
Otvory na kanálech také drží montážní krabice na svém místě. Montážní krabice se jednoduše zasunou na potřebné místo a slouží k instalaci síťových přípojek, spojek pro třífázové konektory CEE a běžných zásuvek na požadovaná místa. Na každé straně jsou dvě drážky Line 8 pro montáž příslušenství.
K dopravě stlačeného vzduchu lze použít dva hliníkové žlaby uvnitř sloupku. Vývody pro tato vedení lze umístit do libovolné výšky pomocí sady pneumatických přípojek 8 160 G1/2 (0.0.663.45).
Otevřené úseky kabelového kanálu lze utěsnit proti prachu namontováním příslušného hliníkového krycího a těsnicího profilu 76 (0.0.663.40). Pojistné svorky zajišťují bezpečné uchycení a uzemnění.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.