Krytka kanálu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.638.39 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 23 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Systematický uzávěr pro všechny kabelové kanály se šroubovacím kanálem pro upevnění krytek (kanály SE 40x40 a SE 80x80 a modulární kanálový systém).
Dvoudílné kanálové krytky s chráničem kabelové průchodky zůstávají připevněny ke kanálu, ale přesto umožňují přidání nebo odebrání dalších kabelů nebo hadic. Po výměně víčkového profilu odnímatelná část krytky bezpečně zakryje okraj víka a chrání kabely uvnitř kanálu.
Doporučené šrouby: Samořezný šroub DIN 7981 St 4,2x9,5 (8.0.000.13).
Varianty
Řadit podle
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 15 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: X | Connection type: Self-clamping | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Cable Entry Protector: ✓ | Connection type: Screw-attached | Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097