Váleček
Technické údaje
Rozsah dodávky
uložená na dvouřadém kuličkovém ložisku, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu
s korozivzdorným nátěrem
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.294.52 |
|---|---|
| Otáčky, maximální | nmax. = 5 000 min-1 |
| Průměr | d = 14 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 100 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, 100 Cr 6, kalená, broušená |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 7 800 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 4 400 N |
Varianty
Řadit podle
| Guide type: Shaft D6 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Material: Steel |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799020