Technické údaje
Technická poznámka
uložená na dvouřadém kuličkovém ložisku, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.356.03 |
|---|---|
| Otáčky, maximální | nmax. = 10 000 min-1 |
| Průměr | d = 6 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, 100 Cr 6, kalená, broušená |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 1 620 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 780 N |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Guide type: Shaft D6 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Material: Steel |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799020