Upínací profil 6 30x30
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
šrouby s válcovou hl. DIN 912-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.431.11 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 4,14 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,45 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,54 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,27 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,04 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,34 cm3 |
Popis
Pletiva, krycí plechy, tabule a plastové plošné výplně se tak mohou pevně upnout.
Pevné upnutí plošných výplní zvyšuje celkovou pevnost rámu.
Spojení svěrných profilů se může provést různými způsoby:
> přímým sešroubováním profilů
> použitím spojek pro svěrné profily
Předepnutá svěrná lišta tlačí na plošnou výplň a drží ji ve svěrné drážce profilu bezpečně a pevně. Nejlepšího upínacího účinku se dosáhne v kombinaci s plnými plošnými výplněmi a ocelovými svařovanými samonosnými pletivy.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Upínací profil 6 30x30
* Povinný údaj