Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, hliníkový odlitek, odstín bílý hliník
krytka, PA-GF, šedý odstín
drážková matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x80, ocel, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
čtyřhranná matice, ocel, PÚ: pozinkování
podložka DIN 433-8.4, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.600.13 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 342 g |
| Max. síla | Fmax. = 6 000 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
K profilu se připevňují pomocí upevňovacího šroubu a drážkové matice. Pro připevnění ke stěně nebo podlaze lze použít kotevní šrouby až do závitu M10 (viz oddíl 2.3 Souhrnný katalog stavebnicového systému MB – Příslušenství pro podlahové prvky).
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Seria: 8 | Kolor: białe aluminium | Gwint: M8 | Długość gwintu: 80 | Regulacja wysokości: ✓ | |
| Seria: 8 | Kolor: białe aluminium | Gwint: M8 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: X | |
| Seria: X | Kolor: białe aluminium | Gwint: M8 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: ✓ | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 60 | Regulacja wysokości: ✓ | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 0 | Regulacja wysokości: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
79070000
Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj


białe aluminium

k. czarny