Plastová lišta pro upínání panelů


Vybraná varianta
Krycí lišta 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.495.03)
Krycí lišta 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.495.03
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.495.03
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 121 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálPP/TPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Pomocí krycích lišt 8 můžete do uzavřeného rámu z profilů dodatečně upevnit libovolné plošné výplně (především tabule z plexiskla, PET-G nebo polykarbonátu). Kromě rovných řezů pilou není třeba žádné další opracování plošných výplní ani krycích lišt, pokud je rám z profilů spojen pomocí středových spojů 8.

Montážní pokyny

Při instalaci sady pro automatické upevnění na konci profilu je třeba z obou panelových upínacích pásek 8 Al a panelových upínacích pásek 8 z plastu odříznout 40 mm, aby je bylo možné zasunout do drážky Line 8.

Varianty

Řadit podle

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090