Plastová lišta pro upínání panelů
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.685.10 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 150 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PP/TPE |
| Barva | černý odstín |
Popis
Upevňovací panel se dodává ve dvou částech. První, hliníkový upínací pásek do panelu 8 Al (0.0.495.05) se vsune do profilové drážky tak, aby byl panel na hraně profilu s mírným posunem. Druhý, pružný upínací pásek do panelu 8, 4–6 mm, ESD je vtlačen na zadní straně tak, aby držel panelový prvek a upevnil hliníkový pásek v drážce. Tím vznikne mechanicky zablokovaná vnější stěna s hladkým povrchem pro ochranné kryty.
Poznámka: Doporučujeme použít standardní upínací sadu 8, ESD jednostrannou (0.0.673.00) nebo standardní upínací sadu 8 K, ESD (0.0.625.33) v profilovém rámu tak, aby se nemusely panelový prvek a upínací pásky do panelu obrábět v rozích.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090
Plastová lišta pro upínání panelů
* Povinný údaj