Profil dráhy 8 80x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.606.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 10,92 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,93 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 76,68 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 12,79 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,84 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 17,76 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 7,94 cm3 |
Popis
Předmontované ložiskové jednotky D60 PU lze přidělat na nosiče zpracovávaných předmětů nebo rámy z profilů (přednostně z profilů konstrukční řady 8). Volně volitelné vzdálenosti opěr a rozvory náprav vozíku umožňují vybudovat vedení přesně dle potřeb. Tak vznikne transportní systém pro manuální nebo automatizovanou přepravu i těžkých výrobků, který bude velice robustní a odolný vůči okolním vlivům (prach, nárazy).
Boční vedení ložiskové jednotky D60 PU v pojezdovém profilu přebírá dodatečnou kladku vedení, která je připevněna k základní desce.
Ložisko D60 se montuje vždy s pojistným kroužkem směrem ven.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100
Profil dráhy 8 80x40
* Povinný údaj