Perforovaný plech


Vybraná varianta
Plech děrovaný Al 3mm, válcovaný za studena (neodmaštěný) (0.0.428.29)
Plech děrovaný Al 3mm, válcovaný za studena (neodmaštěný)
0.0.428.29
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

válcovaný za studena (neodmaštěný) nebo nastříkaný
průměr otvorů = 10 mm ve střídavých řadách
DIN 24041; zbývající plocha cca 60%

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.428.29
Vlastnostválcovaný za studena (neodmaštěný)
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 4,8 kg/m2
Dodací jednotkapřířez max. 2 970x1 470 mm
MateriálAlMg3

Popis

Děrovaný plech z hliníku se používá pro řadu aplikací: jako stínění, jako podlahová či stropní výplň umožňující proudění vzduchu a prachu nebo jako odkládací plocha či dekorativní obložení stěny.
Provedení s nástřikem práškovou barvou je odolné proti povětrnostním vlivům.

Varianty

Řadit podle

Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470
Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500
Farbe:  schwarz schwarzLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470
Farbe:  schwarz schwarzLiefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Číslo celního tarifu
76061230