Držák Bowdenova lanka 8 M6-28
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upevňovací deska 8 M6, ocel, lesklé pozinkování
Stavěcí šroub D5/D3-M6x30, CuZn, nikl
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x14, ocel, lesklé pozinkování
Matice pro T-drážku V 8 ocel M6, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.08 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 43 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Instalace upevnění bovdenů 8 M6-28 vám ušetří práci s montáží až pěti samostatných příslušenství, abyste mohli použít systém otočné západky D9.5-120x30 (0.0.695.00) pro aplikaci Karakuri/LCA. Lanko je vedeno přes držák ve výšce přizpůsobené uvolňovací páce systému západky.
Upevňovací držák lze přišroubovat do drážky Line 8 na profilové trubce 8 D30 nebo univerzálním držáku D30.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | |
| Line: 6 | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23340303
eCl@ss 6.0.1
 23340390
eCl@ss 5.1
 23340203
eCl@ss 7.1
 23340303
eCl@ss 11.0
 23340303
eCl@ss 4.0
 23170706
eCl@ss 4.1
 23170706
eCl@ss 5.0
 23179106
UNSPSC 9.0
 56111905
UNSPSC 7.0
 56111905
Číslo celního tarifu
 73269098