Rameno monitoru, výškově nastavitelné


Vybraná varianta
Rameno pro monitory HD, výškově stavitelné, 4 klouby (0.0.731.31)
Rameno pro monitory HD, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.731.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rameno pro monitory, 4 kloubů, tlakový odlitek z Al
1 kabelové vedení
1 adaptér Vesa 75 a 100
1 profilový adaptér
Upevňovací prvky

Technická poznámka

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.731.31
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,17 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 8-20 kg

Popis

Rameno pro monitory HD, výškově nastavitelné, 4 klouby je ergonomické, spolehlivé a prostorově úsporné řešení pro nastavení velké obrazovky v jakémkoli směru, a to i při použití integrovaného počítače nebo přídavné police na klávesnici či držáku tenkého klienta. Toto robustní, dobře vyvážené otočné rameno je vybaveno plynovou pružinou a unese monitor o celkové hmotnosti 8 až 20 kg.
Rameno pro monitory lze upevnit do vodorovné nebo svislé drážky řady 8. Kabely vedené k displeji jsou bezpečně zakryté.
Mezi rameno pro monitory a jeho připojení VESA lze namontovat další upevňovací prvky, jako je police na klávesnici s ramenem pro monitor (0.0.722.03) a držák tenkého klienta (0.0.693.79). Tato prostorově úsporná řešení vytvářejí čisté, uklizené a funkční pracovní prostředí.

Montážní pokyny

Standardní připojení VESA (VESA 75 a 100) ramene pro monitory item se připevňuje na zadní stranu monitoru s plochou obrazovkou.

Varianty

Řadit podle

Número de uniones:  4Carga:  max. 10 kg
Número de uniones:  5Carga:  max. 10 kg
Número de uniones:  4Carga:  max. 20 kg
Número de uniones:  5Carga:  max. 20 kg

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096