Vícenásobný blok
Technické údaje
Rozsah dodávky
základní těleso a stavitelná část pro nastavení výšky, PA-GF
čtyřhranná matice DIN 562-M4, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.641.58 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | šedý |
Popis
Univerzální držáky PA mají dvě montážní plochy pro plošné výplně, na které se následně nasadí stavitelná část pro nastavení výšky. Díky tomu můžete nastavovat různé vzdálenosti výplní a hran profilů a zajistit tak, aby přišroubované plošné výplně o různých tloušťkách lícovaly s hranami profilů.
Připevnění výplní se provede sešroubováním se čtyřhrannou maticí vloženou do univerzálního držáku. Tu lze posunovat v podélné drážce, což umožňuje vyrovnání tolerancí poloh vyvrtaných otvorů výplně ve značném rozsahu.
S univerzálními držáky lze v drážce posunovat a tak vyrovnávat jejich polohu k otvorům v plošné výplni.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 10 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: X | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 5 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Clamps | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: Bright zinc-plated | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | Fastening technology: Screws | Tenon type: - | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | Fastening technology: Snap in | Tenon type: One-way tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Slotted tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle tenon | |
| Line: 8 | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | Fastening technology: Snap in | Tenon type: Toggle pin PA |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097


Grey
Black














Bright zinc-plated