Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Univerzální držák 6 Zn (0.0.439.85)
Univerzální držák 6 Zn
0.0.439.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

základní těleso a stavitelná západka, zinkový odlitek, černý odstín
čtyřhranná matice DIN 557-M5, ocel, PÚ: pozinkování
pružný plech, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.439.85
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM5
Hmotnostm = 44 g
Max. sílaFmax. = 1 000 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Pro upevnění plošných výplní mimo drážky profilů, zejména při vysokém namáhání.
Připevnění univerzálního držáku Zn do drážky profilu se provede pomocí šroubu a drážkové matice. Univerzální držák s možností přestavení po milimetrových krocích se může přizpůsobit různým tloušťkám plošných výplní. Plošná výplň se musí vyvrtat na příslušných místech.
Univerzální držák lze upravit jako držák s průchozím otvorem nebo se čtyřhrannou maticí a pružným plechem proti vypadnutí.
To attach a panel element with an M6 screw from above, the existing hole in the Multiblock must be tapped M6.
Montážní doporučení a údaje o namáhání v příčném a podélném směru drážky.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  10Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Slotted tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle pin PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000