Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Univerzální držák 8 Zn (0.0.373.23)
Univerzální držák 8 Zn
0.0.373.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

základní těleso a stavitelná západka, zinkový odlitek, černý odstín
čtyřhranná matice DIN 557-M6, ocel, PÚ: pozinkování
pružný plech, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.373.23
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM6
Hmotnostm = 66 g
Max. sílaFmax. = 2 000 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Pro upevnění plošných výplní mimo drážky profilů, zejména při vysokém namáhání.
Připevnění univerzálního držáku Zn do drážky profilu se provede pomocí šroubu a drážkové matice. Univerzální držák s možností přestavení po milimetrových krocích se může přizpůsobit různým tloušťkám plošných výplní. Plošná výplň se musí vyvrtat na příslušných místech.
Univerzální držák lze upravit jako držák s průchozím otvorem nebo se čtyřhrannou maticí a pružným plechem proti vypadnutí.
To attach a panel element with an M8 screw from above, an M8 thread must be cut into the Multiblock core bore.
Montážní doporučení a údaje o namáhání v příčném a podélném směru drážky.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  10Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  zingué zinguéTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à fente
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à manette
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon de manette PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000