Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Univerzální držák 6 PA, šedý (0.0.635.68)
Univerzální držák 6 PA, šedý
0.0.635.68
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

základní těleso a stavitelná část pro nastavení výšky, PA-GF
čtyřhranná matice DIN 557-M5, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.635.68
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 6 g
Max. sílaFmax. = 150 N
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý

Popis

Univerzální držák PA se vloží do libovolné pozice v drážce profilu. Lehké krycí plechy, plošné výplně z plexiskla, tvrzeného plastu nebo kompozitní výplně se musí na daných místech vyvrtat a sešroubovat s univerzálním držákem.
Univerzální držáky PA mají dvě montážní plochy pro plošné výplně, na které se následně nasadí stavitelná část pro nastavení výšky. Díky tomu můžete nastavovat různé vzdálenosti výplní a hran profilů a zajistit tak, aby přišroubované plošné výplně o různých tloušťkách lícovaly s hranami profilů.
Připevnění výplní se provede sešroubováním se čtyřhrannou maticí vloženou do univerzálního držáku. Tu lze posunovat v podélné drážce, což umožňuje vyrovnání tolerancí poloh vyvrtaných otvorů výplně ve značném rozsahu.
Vložení univerzálního držáku PA do drážky profilu.
S univerzálními držáky lze v drážce posunovat a tak vyrovnávat jejich polohu k otvorům v plošné výplni.
Různé montážní plochy díky dvěma polohám montáže stavitelné části pro nastavení výšky.
Způsob montáže plošné výplně a dovolené zatěžovací síly pro univerzální držáky PA.
Možná vzdálenost montážních ploch a hran profilů.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  10Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Slotted tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle pin PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097