Vícenásobný blok


Vybraná varianta
Svěrná univerzální kostka 6 PA, černý odstín (0.0.439.66)
Svěrná univerzální kostka 6 PA, černý odstín
0.0.439.66
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

základní těleso a stavitelná západka

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.439.66
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4 g
Max. sílaFmax. = 150 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Svěrné univerzální kostky upevňují plošné výplně do rámů z profilů bez potřeby dalšího opracování.
Svěrná univerzální kostka se upne vložením a otočením v drážce profilu, pomocí stavitelné západky se pak upevní různě silné, lehké plošné výplně, jako např. krycí plechy, plošné výplně z plexiskla apod.
Stavitelnou západku lze opět uvolnit šroubovákem.
Základní těleso se zajistí pootočením v drážce a položí se plošná výplň, která se upevní stavitelnou západkou.
Díky různým polohám montážních ploch lze zvolit různé montážní rozměry.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  10Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Slotted tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle pin PA

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097