Zarážkový profil zásobníku 8 20x18
Technické údaje
Technická poznámka
odolný vůči oleji, vodě a UV záření
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.458.01 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 240 g/m |
| Tvrdost | 75 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | TPV |
| Barva | černý odstín |
Popis
Profil se může použít jako doraz pro otočné, posuvné a zdvihací dveře nebo jako těsnicí profil pro podobné aplikace.
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
Číslo celního tarifu
40082900