Stolní desky


Vybraná varianta
Stolní deska 40-1 200 x 600, buková překližka, UV lak (0.0.633.31)
Stolní deska 40-1 200 x 600, buková překližka, UV lak
0.0.633.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.31
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 21,9 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálBuková překližka

Popis

- buková překližka, tloušťka 40 mm
- lepidlo odolné proti vlhkosti
- podélná vlákna, zkosené hrany
- celoplošný UV lak

Montážní pokyny

Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.

Varianty

Řadit podle

Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  IndividuelleLongueur de plan de travail:  IndividuelleLongueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPLCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1200mmLongueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1500mmLongueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplisCouleur:  Multiplex MultiplexPlan de travail (dimensions):  Taille souhaitéeLongueur de plan de travail:  1800mmLongueur:  1800

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130