Sada pro upevnění profilu
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 adaptační deska, hliník
2 upínací kusy
2 drážkové matice V 8 St M8, ocel, leskle pozinkované
2 drážkové matice 5 M5, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, M4x16, ocel, leskle pozinkované
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, M8x14, ocel, leskle pozinkované
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912, M5x12, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.36 | 
|---|---|
| Line | Line 5 | 
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 200 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Upevňovací sada se nejprve upevní do drážky. Poté se uvolní upínací čelisti po stranách, lineární jednotka se zasune a šrouby se opět utáhnou.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | |
| Line: 6 | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Číslo celního tarifu
 76169990