Sada pro upevnění profilu


Vybraná varianta
Upevňovací sada profilů 6/8 80x60 (0.0.708.20)
Upevňovací sada profilů 6/8 80x60
0.0.708.20
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Adaptační deska, Al
2 upínací prvky
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 M8x14, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 M4x20, ocel, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.20
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 243 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada profilů 6/8 80x60 vytváří třecí spojení mezi komponentou, která má na své straně drážku Line 6, a základnou s drážkou Line 8. To znamená, že například 60 mm široký profil lineárního technologického řešení Line 6 lze upevnit na nosný profil Line 8 nebo na drážkovou desku item.
Instalace je velmi snadná a díky tvaru spojovacích prvků se komponenty samy vycentrují. Spojení založené na tření navíc zajišťuje bezpečné uchycení i při upevňování dynamických řešení založených na lineární technologii item.
Upevňovací sada se instaluje do drážky Line 8 profilu prvku nebo drážkové desky prvku pomocí dodaných upevňovacích prvků.

Varianty

Řadit podle

Line:  5
Line:  6

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990