Profil X 8 120x80
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.94 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 20,63 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 157,51 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 391,03 cm4 |
| Hmotnost | m = 5,57 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 39,38 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 65,17 cm3 |
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké variantě provedení od společnosti item je vybaven osmi otevřenými drážkami profilu řady 8. Stěna profilu na obou širších stranách je hladká a neporušená, i když uzavřené drážky zde lze snadno otevřít. Z tohoto hliníkového profilu lze vyrobit rámy a kabiny se snadno čistitelným vnějším povrchem.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Closed side: - | Function integration: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Closed side: - | Function integration: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.