Profilová trubka D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.27 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 1,97 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,71 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 1,71 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,532 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, práškové lakování |
| Barva | bílý odstín podobný RAL 9016 |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 1,14 cm3 |
Popis
Hedvábně matný práškový lak je trvanlivý, odolný proti otěru a nemá žádné škodlivé účinky na upevňovací prvky.
Profilové trubky nalakované černou barvou jsou bezpečné z hlediska ESD. Díky tomu mohou pracovníci okamžitě zjistit, kde jsou citlivé díly v bezpečí.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Profilová trubka D30
* Povinný údaj


Aluminium natur



rot
weiß

gelb

grün

blau

schwarz