Trubka


Vybraná varianta
Trubka D50 Al, přírodní odstín (0.0.416.03)
Trubka D50 Al, přírodní odstín
0.0.416.03
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.416.03
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Moment setrvačnosti, torzníIt = 11,87 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 7,33 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 7,33 cm4
Hmotnostm = 0,76 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 2,93 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,93 cm3

Popis

Dopravní válečky s univerzálním použitím pro řešení libovolných zadání z oblasti dopravní techniky.
Ložiskové sady s kuličkovými ložisky a trubkou D50 z hliníku resp. plastu se mohou díky pružným upínacím čepům dodatečně použít a zašroubovat do stávající konstrukce, resp. z již existující konstrukce vyjmout.
Axiální poloha válečku se zajistí pomocí dvou pojistných prvků.
Při montáži ložiskových sad dopravních válečků se doporučuje zašroubovat válečky do drážkového profilu 8 Al M8-40, aby se jednoduchým způsobem zajistila pravidelná rozteč válečků.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Číslo celního tarifu
76042100