Válečkový dopravník
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Válečková lišta 6 80x40 E, Al, bez povrchové úpravy
Válečky D30–63, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.52 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,25 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
Popis
Válečková lišta 6 80x40 E D30 se dodává předkonfigurovaná s válečkovými prvky D30 a v požadované délce. Jednoduše ji vybalíte a nainstalujete! Výměna válečkových prvků je snadná, protože není třeba použít žádné nářadí a nemusíte ani demontovat žádné z okolních válečkových prvků.
Hliníkové boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E se také používá jako bezpečný způsob, jak udržet přepravované zboží na dopravníku. Jednoduše se zasune do drážky na boční straně profilu válečkové lišty, čímž dojde také ke zvýšení tuhosti dopravníkové linky. Na ochranu před poškrábáním lze poté namontovat kluzné lišty z PE-HD. Nasazují se na boční vedení.
Dvě drážky řady 6 na spodní straně se používají k upevnění dopravníku na rám a usnadňují montáž panelových prvků, které chrání spodní část válečkové lišty před špínou a prachem.
Válečková lišta 6 80x40 E D30 nabízí velice dobrou nosnou kapacitu na dlouhé vzdálenosti a vynikající tuhost – a to včetně situací, kdy je vystavena bočnímu průhybu. To znamená, že ve většině případů nevyžaduje další podpěry. Válečková lišta 6 80x40 E D30 je k dispozici také ve verzi bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Válečková lišta 6 40x40 E D30 je dostupná jako užší varianta s šířkou 40 mm.
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. 60x24 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 40×40 E | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: Al 6 80×40 | Unidad de suministro: Pieza | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: 8 | Material: Aluminio (natural) | Color: Negro | Carril roldanas: Al 8 40x40 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Corte | |
| Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Carril roldanas: acer. D30 | Unidad de suministro: Pieza |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
* Povinný údaj


Aluminio, natural






































Negro