Upevňovací držáky pro válečkové dopravníky


Vybraná varianta
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty St (0.0.647.07)
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty St
0.0.647.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upevňovací držák, ocel, pozinkování
6 šroubů s půlkulatou hlavou, samořezných 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.647.07
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 150 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N

Popis

Most mezi dvěma ocelovými válečkovými lištami D30 při změně sklonu. Upevňovací držák I se zasune do upevňovacího držáku U. Spoj se bezpečně upne na (profilovou) trubku D30 a lze jej také upevnit pomocí samořezných šroubů. Spoj zůstává pružný, což znamená, že pokud by se později změnil sklon α, lze jej odpovídajícím způsobem upravit.
Při budování regálů Kanban je to naprostá nutnost.

Varianty

Řadit podle

Modelo:  NormalEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H27Carril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43Carril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43 adelanteCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de IEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43 adelanteCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Cuadrada CuadradaColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  acer. D30Forma:  Cuadrada CuadradaColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  acer. 60x24Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  H43Carril roldanas:  acer. 60x24Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43 adelanteCarril roldanas:  acer. 60x24Forma:  Circular CircularColor:  zincado zincado
Modelo:  NormalEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43Carril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de IEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  NormalEjecución:  H43 adelanteCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de IEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 40×40 EForma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  Sin topeCarril roldanas:  Al 6 80×40Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Modelo:  Forma de UEjecución:  H43Carril roldanas:  Al 6 80×40Forma:  Circular CircularColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098