Válečkový dopravník
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín šedý
Osy, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.91 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 900 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 4 500 mm |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Válečková lišta St D30 používá válečkové prvky na ocelových osách, které mají hladký chod a zajišťují dlouhou životnost. V závislosti na tom, jak plynulý chod má linka mít, si uživatelé mohou vybrat mezi válečkovou lištou St D30 (s nebo bez nákolků na válečcích) a válečkovou lištou St D30/2 (poloviční rozestup os).
Předměty, které by poškrábaly nebo poškodily standardní válečkové prvky lze obvykle přepravovat přímo pomocí válečkové lišty St D30 s ocelovým povrchem, aniž by je bylo nejprve nutné umístit do kontejneru. Díky ocelovému povrchu jsou válečkové prvky tohoto dopravníku odolné vůči kovovým součástkám a součástkám s ostrými hranami.
Varianty
Řadit podle
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920


Aluminium, natural






































Black